GN 668 Poignées étriers plates Aluminium

GN 668 Poignées étriers plates, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées étriers plates GN 668 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés.

Elles peuvent être montées soit par l'arrière (type A) soit au moyen du socle de poignée par le côté opérateur (type B).

Spécifications

Poignée
Aluminium

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBLBL

Kit de fixation pour type B

  • Socle de poignée
    Plastique, Polyamide (PA)
    • noir, mat pour SW/BL
    • gris clair, mat pour SR
  • Vis à tête cylindrique DIN 7984
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 668 Poignées étriers plates, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur (seulement pour b1 = 20)
Afficher/Masquer colonnes
b1l1ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
min.
t2
201301023M 5456,52,512014115315105
201701023M 5456,52,516018119315105
201901023M 5456,52,518020121315105
202101023M 5456,52,520022123315105
3026212-M 650--250--1512-
3031212-M 650--300--1512-
3036212-M 650--350--1512-
3041212-M 650--400--1512-

Configuration et prix

Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
BL
SR
SW
Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
BL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,37
plus TVA 1,02 €
brute 6,39 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,25 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 668-20-130-A-SWGN 668-20-130-B-SWGN 668-20-130-A-SRGN 668-20-130-B-SRGN 668-20-130-A-BLGN 668-20-130-B-BLGN 668-20-170-A-SWGN 668-20-170-B-SWGN 668-20-170-A-SRGN 668-20-170-B-SRGN 668-20-170-A-BLGN 668-20-170-B-BLGN 668-20-190-A-SWGN 668-20-190-B-SWGN 668-20-190-A-SRGN 668-20-190-B-SRGN 668-20-190-A-BLGN 668-20-190-B-BLGN 668-20-210-A-SWGN 668-20-210-B-SWGN 668-20-210-A-SRGN 668-20-210-B-SRGN 668-20-210-A-BLGN 668-20-210-B-BLGN 668-30-262-A-SWGN 668-30-262-A-SRGN 668-30-262-A-BLGN 668-30-312-A-SWGN 668-30-312-A-SRGN 668-30-312-A-BLGN 668-30-362-A-SWGN 668-30-362-A-SRGN 668-30-362-A-BLGN 668-30-412-A-SWGN 668-30-412-A-SRGN 668-30-412-A-BL