GN 552.6 Bouchons à échappement ATEX Plastique

GN 552.6 Bouchons à échappement ATEX, plastique Type: A - sans jauge
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Type: A - sans jauge
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sous-jacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Les bouchons à échappement ATEX GN 552.6 sont adaptés à une utilisation dans un environnement à risque d'explosion. Ils sont conformes aux directives 94/9/EG.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

Des instructions de fonctionnement détaillées sont incluses.

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement, voir GN 552.

Spécifications

Plastique
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Partie supérieure (capuchon)
jaune, RAL 1021, finition matGBGB


Partie inférieure (partie filetée)
noir


Anneau d'étanchéité
Caoutchouc NBR (Perbunan)


Filtre à air en mousse PU
Polyuréthane
Filtration 40 µm


Jauge en acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Accessoire

Douilles de soudure GN 7490

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Masquer schéma technique
GN 552.6 Bouchons à échappement ATEX, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
B*avec jauge

Codage

1avec pare-gouttes, sans filtre
2avec pare-gouttes + filtre PU
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3
31G 3/810309,529188
31G 1/212309,529188
42G 3/4184111,535,5184
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Type


N° d'identification


Couleur
GB
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Type


N° d'identification


Couleur
GB

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,63
plus TVA 1,83 €
brute 11,46 €
En stock
ELESA Code: 53841-R-EX
Description: SFP.30-3/8-EX
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.