JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 552.1 Bouchons à échappement avec rondelle d'étanchéité

Photo

GN 552.1 Bouchons à échappement avec rondelle d'étanchéité, plastique
ELESA Original design
code: SFV.

Description du produit

Information

Les bouchons à échappement GN 552.1 avec disque d'étanchéité permettent de purger le réservoir lorsque la pression dépasse 10 ou 100 mbar respectivement.

Le disque d'étanchéité empêche la contamination de l'huile par l'extérieur (poussière) et élimine la nécessité d'un filtre à air.

De plus, cela garantit que l'huile ne peut se répandre à l'extérieur, ni par une agitation excessive dans le réservoir ni pendant le transport.

Spécifications

Plastique
résistant aux températures jusqu'à 100 °C

  • Partie supérieure (capuchon)
    Orange, RAL 2004

Partie inférieure (partie filetée)
noir

  • Rondelle d'étanchéité, noire

Joint torique/anneau d'étanchéité
Caoutchouc NBR (Perbunan)


Ressort de poussée en inox


RoHS

Sur demande

Bouchons à échappement avec autres pressions d'ouverture

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 552.1 Bouchons à échappement avec rondelle d'étanchéité, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d2Pression d'ouverture
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
31G 1/4--101008301030
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,51010010301030
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,51010010301030
42G 3/4--1010016411237
42G 1--1010016411237

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Pression d'ouverture

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,11
plus TVA 0,78 €
brute 4,89 €
En stock
ELESA Code: 54651
Description: SFV.1/4-10MB
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes