GN 552 Bouchons à échappement Plastique

GN 552 Bouchons à échappement, plastique Type: A - sans jauge
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Type: A - sans jauge

Description du produit

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement GN 552, voir la description des fonctions.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

Type avec jauge (Type B)
disponible uniquement pour les marquages 0, 1 et 2 comme suit :
Taille 31- tous les filetages
Taille 42 - G 3/4 et G 1 uniquement
Taille 57 - G 1 1/4 et G 1 1/2 uniquement

Spécifications

Plastique
résistant aux températures jusqu'à 100 °C


Partie supérieure (capuchon)
orange RAL 2004


Partie inférieure (partie filetée)
noir


Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Filtre à air treillis métallique

  • zingué
  • Filtration de 50 à 60 µm

Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)

  • Filtration 40 µm
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Jauge
Acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Masquer schéma technique
GN 552 Bouchons à échappement, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
B*avec jauge

N° d'identification

0avec pare-gouttes et filtre à treillis métallique
1avec pare-gouttes, sans filtre
2avec pare-gouttes + filtre PU
3sans pare-gouttes, sans filtre
4sans pare-gouttes, avec filtre PU
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3
31G 1/4--8309,529,5188
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,510309,529,5188
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,512309,529,5188
42G 3/8--104111,536,5-
42G 1/2--124111,536,5-
42G 3/4--184111,536,5184
42G 1--184111,536,5184
57G 3/4--18561442-
57G 1--23561442-
57G 1 1/4--28561642184
57G 1 1/2--28561642184

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


N° d'identification





Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


N° d'identification





Description du fonctionnement

Zeichnung Funktionsbeschreibung GN 552

Les bouchons à échappement GN 552 sont utilisés sur les réservoirs d'huile qui doivent être ventilés.

Si l'huile est agitée, par ex. par un engrenage tournant dans un bain d'huile ou un carter d'huile, il existe un risque de fuite. Avec des pare-gouttes correctement alignés et façonnés (voir schéma), ces bouchons à échappement empêchent l'huile de fuir sans entraver significativement la ventilation / respiration (compensation de pression).

Les pare-gouttes peuvent être laissés de côté si leur fonction n'est plus nécessaire ou si un débit d'air plus élevé est souhaité (codage 3 et 4).

Un filtre est utilisé pour protéger l'huile de la pollution extérieure (poussière). Le filtre est monté derrière les pare-gouttes afin qu'il n'entre pas en contact avec l'huile et ne soit saturé par effet capillaire.

Pour un débit d'air très élevé (le niveau du réservoir d'huile change rapidement), il faut utiliser des Bouchons à échappement GN 663.

Schéma débit d'air GN 552 Schéma 1 débit d'air GN 552

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : Caractéristique en pointillés
sans filtre : Caractéristique normale
Type sans pare-gouttes
(Codage 3 et 4)

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : Caractéristique en pointillés
sans filtre : Caractéristique normale
Type avec pare-gouttes
(Codage 0, 1 et 2)

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,92
plus TVA 0,74 €
brute 4,66 €
En stock
ELESA Code: 53937
Description: SFP.30-1/4+F
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 552-31-G1/4-A-0GN 552-31-G1/4-A-1GN 552-31-G1/4-A-2GN 552-31-G1/4-A-3GN 552-31-G1/4-A-4GN 552-31-G1/4-B-0GN 552-31-G1/4-B-1GN 552-31-G1/4-B-2GN 552-31-G3/8-A-0GN 552-31-G3/8-A-1GN 552-31-G3/8-A-2GN 552-31-G3/8-A-3GN 552-31-G3/8-A-4GN 552-31-G3/8-B-0GN 552-31-G3/8-B-1GN 552-31-G3/8-B-2GN 552-31-M16x1,5-A-0GN 552-31-M16x1,5-A-1GN 552-31-M16x1,5-A-2GN 552-31-M16x1,5-A-3GN 552-31-M16x1,5-A-4GN 552-31-M16x1,5-B-0GN 552-31-M16x1,5-B-1GN 552-31-M16x1,5-B-2GN 552-31-M18x1,5-A-0GN 552-31-M18x1,5-A-1GN 552-31-M18x1,5-A-2GN 552-31-M18x1,5-A-3GN 552-31-M18x1,5-A-4GN 552-31-M18x1,5-B-0GN 552-31-M18x1,5-B-1GN 552-31-M18x1,5-B-2GN 552-31-G1/2-A-0GN 552-31-G1/2-A-1GN 552-31-G1/2-A-2GN 552-31-G1/2-A-3GN 552-31-G1/2-A-4GN 552-31-G1/2-B-0GN 552-31-G1/2-B-1GN 552-31-G1/2-B-2GN 552-31-M20x1,5-A-0GN 552-31-M20x1,5-A-1GN 552-31-M20x1,5-A-2GN 552-31-M20x1,5-A-3GN 552-31-M20x1,5-A-4GN 552-31-M20x1,5-B-0GN 552-31-M20x1,5-B-1GN 552-31-M20x1,5-B-2GN 552-31-M22x1,5-A-0GN 552-31-M22x1,5-A-1GN 552-31-M22x1,5-A-2GN 552-31-M22x1,5-A-3GN 552-31-M22x1,5-A-4GN 552-31-M22x1,5-B-0GN 552-31-M22x1,5-B-1GN 552-31-M22x1,5-B-2GN 552-42-G3/8-A-0GN 552-42-G3/8-A-1GN 552-42-G3/8-A-2GN 552-42-G3/8-A-3GN 552-42-G3/8-A-4GN 552-42-G1/2-A-0GN 552-42-G1/2-A-1GN 552-42-G1/2-A-2GN 552-42-G1/2-A-3GN 552-42-G1/2-A-4GN 552-42-G3/4-A-0GN 552-42-G3/4-A-1GN 552-42-G3/4-A-2GN 552-42-G3/4-A-3GN 552-42-G3/4-A-4GN 552-42-G3/4-B-0GN 552-42-G3/4-B-1GN 552-42-G3/4-B-2GN 552-42-G1-A-0GN 552-42-G1-A-1GN 552-42-G1-A-2GN 552-42-G1-A-3GN 552-42-G1-A-4GN 552-42-G1-B-0GN 552-42-G1-B-1GN 552-42-G1-B-2GN 552-57-G3/4-A-0GN 552-57-G3/4-A-1GN 552-57-G3/4-A-2GN 552-57-G3/4-A-3GN 552-57-G3/4-A-4GN 552-57-G1-A-0GN 552-57-G1-A-1GN 552-57-G1-A-2GN 552-57-G1-A-3GN 552-57-G1-A-4GN 552-57-G11/4-A-0GN 552-57-G11/4-A-1GN 552-57-G11/4-A-2GN 552-57-G11/4-A-3GN 552-57-G11/4-A-4GN 552-57-G11/4-B-0GN 552-57-G11/4-B-1GN 552-57-G11/4-B-2GN 552-57-G11/2-A-0GN 552-57-G11/2-A-1GN 552-57-G11/2-A-2GN 552-57-G11/2-A-3GN 552-57-G11/2-A-4GN 552-57-G11/2-B-0GN 552-57-G11/2-B-1

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.