JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 56 Aimants de retenue pour systèmes de profilés

Photo

GN 56 Aimants de retenue, pour systèmes de profilés
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Avec les aimants de retenue GN 56, les portes, les caches ou même les outils et les accessoires peuvent être simplement fixés aux systèmes de profilés à l'aide d'aimants.

Grâce aux éléments à ressort en plastique montés sur le côté, l'aimant de retenue peut être introduit dans un écrou profilé à n'importe quel endroit. Lorsqu'il est installé de cette manière, la force de maintien nominale de l'aimant dans l'écrou est démultipliée. Si nécessaire, l'aimant de retenue peut être retiré de l'écrou à l'aide d'un tournevis approprié via les évidements situés à l'avant.

En tournant légèrement la goupille filetée contre la base de la rainure, on empêche l'aimant de retenue de se déplacer en direction de l'écrou. Une protection supplémentaire contre les mouvements latéraux peut être obtenue avec des écrous, pour les tasseaux GN 506, par exemple.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir, finition matSWSW


Matériau de l'aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Insert en acier, vis de pression
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 56 Aimants de retenue, pour systèmes de profilés schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b1ab2h1h2Longueur lA/FForces adhésives
nominales en N
6309,5310,2411,518
83011,62,39,341230
84012,54,812,941230
104513,7613,241230

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
b1
a
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,54
plus TVA 0,48 €
brute 3,02 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.