JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.2 Poignées en T Aluminium

Photo

GN 563.2 Poignées en T, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 563.2 Poignées en T, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 563.2 Poignées en T, aluminium Finition: BL - blanc, baratté GN 563.2 Poignées en T, aluminium Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Information

Les poignées en T GN 563.2 peuvent être utilisées comme poignées d'actionnement ou pour des besoins de serrage, en produisant une force de serrage élevée.

Les vis à poignée en T sont forgées dans une matrice et ont donc une structure plus stable et une surface lisse.

Conception ELESA originale, désormais fabriqué en métal en accord avec ELESA S.p.a.

Spécifications

Aluminium

  • Plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBLBL
    baratté, défauts de coulée non visibles

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 563.2 Poignées en T, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur ld1  H7
Alésage
d2
Filetage
h1h2s
Carré
t
min.
55B 6M 6M 833221412
67B 8M 8-37251616
80B 8M 8M 1041262016

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l
Diamètre d'alésage d1
Filetage d2
Finition
BL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,45
plus TVA 1,42 €
brute 8,87 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 563.2-55-B6-SWGN 563.2-55-B6-SRGN 563.2-55-B6-BLGN 563.2-55-M6-SWGN 563.2-55-M6-SRGN 563.2-55-M6-BLGN 563.2-55-M8-SWGN 563.2-55-M8-SRGN 563.2-55-M8-BLGN 563.2-67-M8-SWGN 563.2-67-M8-SRGN 563.2-67-M8-BLGN 563.2-67-B8-SWGN 563.2-67-B8-SRGN 563.2-67-B8-BLGN 563.2-80-B8-SWGN 563.2-80-B8-SRGN 563.2-80-B8-BLGN 563.2-80-M8-SWGN 563.2-80-M8-SRGN 563.2-80-M8-BLGN 563.2-80-M10-SWGN 563.2-80-M10-SRGN 563.2-80-M10-BL