JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.3 Poignées étriers Aluminium

Photo

GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers, aluminium Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 565.3 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés. Elles conviennent aux applications nécessitant des forces de levage plus faibles, comme sur les couvercles ou les caches de protection des machines.

Les trous fraisés de type B permettent la fixation avec des vis autotaraudeuses ou des rivets fraisés.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • anodisé, couleur naturelleELEL
  • blanc, barattéBLBL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.3 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
bl1 ±0,25l2
Type A
l3
Type B
ad1d2h1h2rt
min.
2012014213713M 55,34151310
2016018217713M 55,34551310

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
BL
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,11
plus TVA 1,16 €
brute 7,27 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,20 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,085 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.3-20-120-A-SWGN 565.3-20-120-B-SWGN 565.3-20-120-A-SRGN 565.3-20-120-B-SRGN 565.3-20-120-A-ELGN 565.3-20-120-B-ELGN 565.3-20-120-A-BLGN 565.3-20-120-B-BLGN 565.3-20-160-A-SWGN 565.3-20-160-B-SWGN 565.3-20-160-A-SRGN 565.3-20-160-B-SRGN 565.3-20-160-A-ELGN 565.3-20-160-B-ELGN 565.3-20-160-A-BLGN 565.3-20-160-B-BL