JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.7 Poignées étriers inclinées Inox

Photo

GN 565.7 Poignées étriers inclinées, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées étriers inclinées GN 565.7 sont fabriquées à partir de profilés en inox courbés. Elles se caractérisent par leur rigidité et leur forme ergonomique.

La surface de contact oblique permet un meilleur accès même dans les espaces restreints tels que les coins.

Spécifications


finition grenaillée mateMT


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.7 Poignées étriers inclinées, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Afficher/Masquer colonnes
b1Longueur±0,25ab2b3b4b5 +1dh1h2rt
min.
201121324325013,5M 632481310
201281324325013,5M 632481310
261281732345718M 834541712
261601732345718M 834541712

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b1
Longueur l
Type

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,97
plus TVA 5,12 €
brute 32,09 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,61 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,308 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.7-20-112-A-MTGN 565.7-20-128-A-MTGN 565.7-26-128-A-MTGN 565.7-26-160-A-MT