JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6220 Entretoises Acier

Photo

GN 6220 Entretoises, acier Matériau: ST - Acier
Type: A - filetage femelle
Matériau: ST - Acier
Type: A - filetage femelle
GN 6220 Entretoises, acier Matériau: ST - Acier
Type: A - filetage femelle GN 6220 Entretoises, acier Matériau: ST - Acier
Type: B - filetage femelle et goujon fileté

Description du produit

Information

Les entretoises GN 6220 sont communément utilisées en tant qu'entretoises. Cela permet de fixer de manière parallèle une douille-entretoise à son plan de montage. Le type A est également utilisé en tant qu'écrou de connexion.

Il est possible de réaliser n'importe quelle longueur totale en combinant plusieurs entretoises.

Spécifications

  • AcierST
    zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6220 Entretoises, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Afiletage femelle
Bfiletage femelle et goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
dl1 ±0,1
Type A
Trou traversant fileté


Trou borgne fileté
e ≈st
min.
M 2,558101215202530------5,857
M 381012-1520253035404550--6,45,57
M 4101215-20253035404550607080879
M 51215--202530354045506070809,2810
M 61215--20***25***303540455060708011,51012
M 81520--25****3035404550607080-151314
M 102530--35404550607080100--19,51716
Afficher/Masquer colonnes
dl1 ±0,1
Type B
e ≈l2st
min.
M 2,58*10*1215202530------5,8657
M 38*10*121520253035404550--6,465,57
M 410*12**15202530354045506070808879
M 512**1520253035404550607080-9,28810
M 615***20253035404550607080--11,5101012
M 820253035404550607080---15141314
M 10253035404550607080100---19,5161716
* t min. = 5

** t min. = 7

*** t min. = 10

**** t min. = 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Filetage d
Longueur l1 (Type A : trou traversant fileté)
Longueur l1 (Type A : trou borgne fileté)
Longueur l1 (Type B)
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,22
plus TVA 0,04 €
brute 0,26 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6220-ST-M2,5-5-AGN 6220-ST-M2,5-8-AGN 6220-ST-M2,5-10-AGN 6220-ST-M2,5-12-AGN 6220-ST-M2,5-15-AGN 6220-ST-M2,5-20-AGN 6220-ST-M2,5-25-AGN 6220-ST-M2,5-30-AGN 6220-ST-M2,5-8-BGN 6220-ST-M2,5-10-BGN 6220-ST-M2,5-12-BGN 6220-ST-M2,5-15-BGN 6220-ST-M2,5-20-BGN 6220-ST-M2,5-25-BGN 6220-ST-M2,5-30-BGN 6220-ST-M3-8-AGN 6220-ST-M3-10-AGN 6220-ST-M3-12-AGN 6220-ST-M3-15-AGN 6220-ST-M3-20-AGN 6220-ST-M3-25-AGN 6220-ST-M3-30-AGN 6220-ST-M3-35-AGN 6220-ST-M3-40-AGN 6220-ST-M3-45-AGN 6220-ST-M3-50-AGN 6220-ST-M3-8-BGN 6220-ST-M3-10-BGN 6220-ST-M3-12-BGN 6220-ST-M3-15-BGN 6220-ST-M3-20-BGN 6220-ST-M3-25-BGN 6220-ST-M3-30-BGN 6220-ST-M3-35-BGN 6220-ST-M3-40-BGN 6220-ST-M3-45-BGN 6220-ST-M3-50-BGN 6220-ST-M4-10-AGN 6220-ST-M4-12-AGN 6220-ST-M4-15-AGN 6220-ST-M4-20-AGN 6220-ST-M4-25-AGN 6220-ST-M4-30-AGN 6220-ST-M4-35-AGN 6220-ST-M4-40-AGN 6220-ST-M4-45-AGN 6220-ST-M4-50-AGN 6220-ST-M4-60-AGN 6220-ST-M4-70-AGN 6220-ST-M4-80-AGN 6220-ST-M4-10-BGN 6220-ST-M4-12-BGN 6220-ST-M4-15-BGN 6220-ST-M4-20-BGN 6220-ST-M4-25-BGN 6220-ST-M4-30-BGN 6220-ST-M4-35-BGN 6220-ST-M4-40-BGN 6220-ST-M4-45-BGN 6220-ST-M4-50-BGN 6220-ST-M4-60-BGN 6220-ST-M4-70-BGN 6220-ST-M4-80-BGN 6220-ST-M5-20-AGN 6220-ST-M5-25-AGN 6220-ST-M5-30-AGN 6220-ST-M5-35-AGN 6220-ST-M5-40-AGN 6220-ST-M5-45-AGN 6220-ST-M5-50-AGN 6220-ST-M5-60-AGN 6220-ST-M5-70-AGN 6220-ST-M5-80-AGN 6220-ST-M5-12-AGN 6220-ST-M5-15-AGN 6220-ST-M5-12-BGN 6220-ST-M5-15-BGN 6220-ST-M5-20-BGN 6220-ST-M5-25-BGN 6220-ST-M5-30-BGN 6220-ST-M5-35-BGN 6220-ST-M5-40-BGN 6220-ST-M5-45-BGN 6220-ST-M5-50-BGN 6220-ST-M5-60-BGN 6220-ST-M5-70-BGN 6220-ST-M5-80-BGN 6220-ST-M6-12-AGN 6220-ST-M6-15-AGN 6220-ST-M6-20-AGN 6220-ST-M6-25-AGN 6220-ST-M6-30-AGN 6220-ST-M6-35-AGN 6220-ST-M6-40-AGN 6220-ST-M6-45-AGN 6220-ST-M6-50-AGN 6220-ST-M6-60-AGN 6220-ST-M6-70-AGN 6220-ST-M6-80-AGN 6220-ST-M6-15-BGN 6220-ST-M6-20-BGN 6220-ST-M6-25-BGN 6220-ST-M6-30-BGN 6220-ST-M6-35-BGN 6220-ST-M6-40-BGN 6220-ST-M6-45-BGN 6220-ST-M6-50-BGN 6220-ST-M6-60-BGN 6220-ST-M6-70-BGN 6220-ST-M6-80-BGN 6220-ST-M8-15-AGN 6220-ST-M8-20-AGN 6220-ST-M8-25-AGN 6220-ST-M8-30-AGN 6220-ST-M8-35-AGN 6220-ST-M8-40-AGN 6220-ST-M8-45-AGN 6220-ST-M8-50-AGN 6220-ST-M8-60-AGN 6220-ST-M8-70-AGN 6220-ST-M8-80-AGN 6220-ST-M8-20-BGN 6220-ST-M8-25-BGN 6220-ST-M8-30-BGN 6220-ST-M8-35-BGN 6220-ST-M8-40-BGN 6220-ST-M8-45-BGN 6220-ST-M8-50-BGN 6220-ST-M8-60-BGN 6220-ST-M8-70-BGN 6220-ST-M8-80-BGN 6220-ST-M10-25-AGN 6220-ST-M10-30-AGN 6220-ST-M10-35-AGN 6220-ST-M10-40-AGN 6220-ST-M10-45-AGN 6220-ST-M10-50-AGN 6220-ST-M10-60-AGN 6220-ST-M10-70-AGN 6220-ST-M10-80-AGN 6220-ST-M10-100-AGN 6220-ST-M10-25-BGN 6220-ST-M10-30-BGN 6220-ST-M10-35-BGN 6220-ST-M10-40-BGN 6220-ST-M10-45-BGN 6220-ST-M10-50-BGN 6220-ST-M10-60-BGN 6220-ST-M10-70-BGN 6220-ST-M10-80-BGN 6220-ST-M10-100-B