JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 862.1 Sauterelles Acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire

Photo

GN 862.1 Sauterelles, acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: APVS - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: APVS - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 862.1 Sauterelles, acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: APVS - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 862.1 Sauterelles, acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: CPVS - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 862.1 Sauterelles, acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire Type: EPVS - Bras de serrage solide

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 862.1 présentent la même construction que le modèle GN 862.

L'une de leurs caractéristiques spéciales consiste à pouvoir les installer dans deux plans différents, mais aussi de les utiliser manuellement à l'aide de la poignée. Elles peuvent par exemple être fermées manuellement, puis ouvertes simultanément grâce à la fonction pneumatique.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars.

Les sauterelles GN 862.1 sont également disponibles avec piston magnétique. En combinaison avec les capteur GN 3380, la position finale peut être détectée et l'impulsion générée peut être utilisée pour transmettre un signal électrique.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Goupilles de roulement durcies


Rivets de roulement
cémentée


Goupilles de roulement du vérin pneumatique
cémentée


Vérin pneumatique à double action
pression max. 6 bars


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Douille de poignée en plastique plein moulé
rouge, résistant aux huiles


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 862.1 Sauterelles, acier, pneumatiques, à fonctionnement manuel supplémentaire schéma

Options d'article/Tableau

Type

APVSBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
CPVSBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
EPVSBras de serrage solide

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Force de
serrage à 6 bars ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Compressed
air connections
Ø intérieur
tube de
raccordement
eh1h2h3h4 ≈
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5302871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,53631082237
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh5l1 ≈
Type APVS
Type CPVS

Type EPVS
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Type APVS
Type CPVS

Type EPVS
s1s2s3w
Réglable
gamme
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
249,97
plus TVA 47,49 €
brute 297,46 €
En stock
Poids: 1,350 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.