JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.4 Poignées étriers Plastique, avec fonction de commutation électrique - connexion par câble

Photo

GN 628.4 Poignées étriers, plastique, avec câble Type: KU - Câble en dessous
Original design
code: EBR-SWM
Type: KU - Câble en dessous
GN 628.4 Poignées étriers, plastique, avec câble Type: KU - Câble en dessous GN 628.4 Poignées étriers, plastique, avec câble Type: KL - Câble sur le côté
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

Les poignées étrier GN 628.4 sont dotées d'un bouton et de deux diodes électroluminescentes.

Le bouton est équipé d'un contact d'ouverture ou de fermeture ou de deux contacts d'ouverture ; il déclenche un signal de commande électrique permettant par exemple de contrôler une machine.

Les deux LED rouges et vertes intégrées peuvent servir d'indicateur d'état pour une unité de commande, par exemple.

Les capuchons sont fournis séparément.

Des poignées étrier complémentaires sans fonction de commutation sont disponibles sous la référence GN 628.

Spécifications

Poignée
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé mat
    similaire à RAL 7021

Capuchon
Plastique, Polyamide (PA)
gris foncé mat


RoHS

Accessoire

Entretoises GN 628.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 628.4 Poignées étriers, plastique, avec câble schéma

Options d'article/Tableau

Type

KLCâble sur le côté
KRCâble sur le côté, droit
KUCâble en dessous
Afficher/Masquer colonnes
l1 ±0,5d1d2h1h2l2l3sLongueur du câbleen m
132288,54420160898,52.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur l1
Type



Longueur du câble

Caractéristiques mécaniques et techniques

Bouton
Contacts
Tension de commutation
Courant de commutation
espérance de vie mécanique


1x normalement ouvert / 1x normalement fermé
max. 28 V CC / 30 V CA
max. 1 A
106 cycles de fonctionnement

Schéma bouton GN 628.4

LED
Tension de fonctionnement
Couleur


24 ± 15 % V CC
gauche - verte
droite - rouge

Schéma LED GN 628.4

Type de raccordement
Câble (type KL / KU)
ou
Connecteur (type SL / SU)
Classe de protection


Câble en PUR de 2,5 m ou 5 m de long

Connecteur M12x1, 8 pôles

IP65

GN 628.4 Belegung

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
89,22
plus TVA 16,95 €
brute 106,17 €
En stock
ELESA Code: 260556-C1
Description: EBR.150-SWM-L-F2,5
Poids: 0,240 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 628.4-132-KL-2,5GN 628.4-132-KR-2,5GN 628.4-132-KU-2,5GN 628.4-132-KL-5GN 628.4-132-KR-5GN 628.4-132-KU-5