JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.5 Poignées étriers Plastique, avec fonction de commutation pneumatique

Photo

GN 628.5 Poignées étriers, plastique, avec fonction de commutation pneumatique
Original design
code: EBR-PN
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 628.5 sont équipées d'une valve à 3/2 voies ou valve à 5/2 voies pour contrôler les circuits pneumatiques, et sont opérées par un bouton de réinitialisation à ressort (monostable).

La valve peut être installée rapidement et facilement et connectée depuis l'arrière. Les raccords pneumatiques rapides conviennent aux flexibles d'un diamètre extérieur de 4 mm.

Les perçages 3 et 5 ne disposent pas d'une connexion séparée. Ils sont intégrés de manière élégante dans le bouton de la poignée. La poignée de type étrier est par conséquent une unité fonctionnelle et compacte.

La puissance requise pour appuyer sur le bouton est indépendante de la pression de fonctionnement.

Des poignées étrier complémentaires sans fonction de commutation sont disponibles sous la référence GN 628.

Spécifications

Poignée
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé mat, similaire à RAL 7021

Soupape de commande directionnelle
3 positions de raccordement/2 de commutation3/2
5 positions de raccordement/2 de commutation*5/2


Capuchon
Plastique, Polyamide (PA)
gris foncé mat


Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 628.5 Poignées étriers, plastique, avec fonction de commutation pneumatique schéma

Options d'article/Tableau

Type

APosition neutre ouverte de 1 à 2
BPosition neutre ouverte de 2 à 3
Afficher/Masquer colonnes
l1 ±0,5d1d2h1h2h3l2l3s
13228M 646124,51608910
* uniquement disponible en type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Soupape de commande directionnelle


Type


Positions de connexion et commutation des soupapes de commande directionnelle

Valve à 3/2 voies (type A)
En position neutre, la soupape de commande directionnelle permet à l'air comprimé de passer de 1 à 2. En appuyant sur le bouton, le raccordement 1 d'air comprimé est fermé et le raccordement actif de 2 à 3 est dépressurisé. Lorsque le bouton est relâché, la soupape de commande directionnelle revient automatiquement en position neutre.
Utilisation :
pour les servocommandes pneumatiques,
cylindres à simple effet

Schéma valeur de voie type A 3/2 GN 625.8

Valve à 3/2 voies (type B)
En position neutre, la soupape de commande directionnelle dépressurise le raccordement actif de 2 à 3. Le raccordement 1 d'air comprimé est fermé. Appuyer sur le bouton permet à l'air comprimé de passer de 1 à 2. Lorsque le bouton est relâché, la soupape de commande directionnelle revient automatiquement en position neutre.
Utilisation :
pour les servocommandes pneumatiques,
cylindres à simple effet

Schéma valeur de voie type B 3/2 GN 628.5

Valve à 5/2 voies (type A)
En position neutre, la soupape de commande directionnelle permet à l'air comprimé de passer de 1 à 2, et le raccordement actif 4 est simultanément dépressurisé au raccordement 5. En appuyant sur le bouton, le raccordement 1 d'air comprimé est commuté de 2 à 4 et le raccordement actif de 2 à 3 est dépressurisé. Lorsque le bouton est relâché, la soupape de commande directionnelle revient automatiquement en position neutre.
Utilisation :
Pour les vérins à double action et les entraînements

Drawing A 5/2 GN 628.5

Raccordements

Fig. 1 : Raccordement d'air comprimé
2 et 4 : Raccordement actifs
3 et 5 : Raccordements des perçages

Données Techniques

Support d'actionnement

Air comprimé filtré

Pression de fonctionnement

2 à 10 bars

Température de fonctionnement

avec air sec : -20 ° C .à. + 80 ° C
avec de l'air contenant de l'huile : 0 °C .à. +80 °C

Débit de capacité normale

130 NI/min (6 bar, sans air d'échappement)

Force d'actionnement

22 N (indépendante de la pression de fonctionnement)

Raccordement

Couplage rapide pour tuyaux pneumatiques, 4 mm de diamètre

Diamètre nominal de passage d'air

2,5 mm de diamètre

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
38,59
plus TVA 7,33 €
brute 45,92 €
En stock
ELESA Code: 260601-C1
Description: EBR.150-PN-3/2-NO
Poids: 0,105 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.