JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336 Boutons étoile Inox

Photo

GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 Type: E - avec alésage borgne fileté
Type: E - avec alésage borgne fileté
GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 Type: E - avec alésage borgne fileté GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 Type: D - avec alésage traversant fileté
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les boutons étoile GN 6336 sont conformes aux dimensions de la DIN 6336 mais se distinguent par leur forme sans cannelures qui facilite le nettoyage et évite toute accumulation de saleté.

Ils sont adaptés aux zones soumises à des exigences d'hygiène particulières et, grâce au matériau utilisé, aux applications en milieu hautement corrosif.

Spécifications

Moulage de précision inoxA4 AISI 316
poliPL


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t1
min.
t2
32M 6122091210
40M 81425121513
50M 101832151816
63M 122040192220

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques









Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,66
plus TVA 2,03 €
brute 12,69 €
En stock
Poids: 0,065 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.