JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot en laiton/plastique

Photo

GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot Matériau du patin: MS - Laiton
Matériau du patin: MS - Laiton
GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot Matériau du patin: MS - Laiton GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot Matériau du patin: KU - Plastique (Polyacétal POM)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les boutons étoile GN 6336.10 avec patin en laiton ou en plastique sont utilisés pour éviter les indentations ou les dommages.

Spécifications

Bouton étoile DIN 6336
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat


Boulon fileté
Inox AISI 304 Cu


Pivot

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Longueur nominale
l2
MS-pad

KU-pad
d3
MS-pad

KU-pad
d4h1h2
25M 510152025-0,513312168
32M 6101620253011,343,5142010
40M 820253040501,51,665182513
50M 10202530455521,986,5223217

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau du patin


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,71
plus TVA 0,32 €
brute 2,03 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes