JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6342 Rondelles avec roulement à friction axial Acier

Photo

GN 6342 Rondelles avec roulement à friction axial, acier

Description du produit

Information

Utilisées en lien avec des vis de fixation, par exemple les vis à boutons étoile, les rondelles GN 6342 avec roulement à friction axial offrent les avantages suivants :

  • force de serrage presque doublée en raison d'une friction inférieur de contact
  • surface de contact fixe agissant délicatement sur l'élément à serrer

Spécifications

AcierST
noirci


Disque coulissant

  • Plastique (Polyamide 46)
  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • légèrement graissé (graisse de montage PTFE)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6342 Rondelles avec roulement à friction axial, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,2/+0,4d3hpour vis
avec filetage
Charge
statique
en kN
206166M 620
268227M 838
2810248M 1040
3212289M 1255

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,35
plus TVA 2,16 €
brute 13,51 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.