JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6340 Rondelles

Photo

DIN 6340 Rondelles, acier traité thermiquement

Description du produit

Information

Les rondelles DIN 6340 sont principalement utilisées sur les trous de forme allongée.

La taille 15 ne figure pas dans la feuille de normes DIN officielle.

Spécifications

Acier traité thermiquement

  • trempé
    dureté (350 + 80) HV 30
  • traité au phosphate
  • embouti
    non ébavuré

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6340 Rondelles, acier traité thermiquement schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2spour vis
avec filetage
6,4173M 6
8,4234M 8
10,5284M 10
13355M 12
15405M 14
17456M 16
21506M 20
25608M 24
316810M 30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,27
plus TVA 0,05 €
brute 0,32 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.