JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial Acier/inox, logement en plastique

Photo

GN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier
ELESA original design
code: CMC
Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier
GN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier GN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial Matériau (roulement à billes axial): NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Utilisées en lien avec des vis de fixation, par exemple les vis à boutons étoile, les anneaux de rondelles GN 6344 avec roulement à billes axial offrent les avantages suivants :

  • près de deux fois la force de serrage avec une friction inférieure à la surface

  • surface de contact fixe protégeant l'élément à serrer

Spécifications

Logement en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé, mat

Roulement à billes axial

  • Roulement anti-friction en acier blanc ST
    Matériau allemand n° 1.3505
  • Plaque de contact
    Acier
    zingué, passivé bleu

Roulement à billes axial

  • Roulement anti-friction en acier blanc NI
    Inox AISI 440C
  • Plaque de contact
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hpour vis
avec filetage
Charge statique en kN
Acier

Inox
3281814M 83040
32101814M 105055
32121814M 125055

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau (roulement à billes axial)


Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,61
plus TVA 1,83 €
brute 11,44 €
En stock
ELESA Code: 32401
Description: CMC.32-8
Poids: 0,038 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.