JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté

Photo

GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
ELESA original design
code: ELK.p
Couleur: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception des boutons étoile GN 636.4 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®.

Spécifications

Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé mat
    similaire à RAL 7021

Partie supérieure du bouton étoile :
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN


Partie supérieure du bouton étoile
soudée par ultrasons à la partie inférieure


Goujon fileté
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3h1h2
45M 82030-212610
45M 10203040212610
56M 820304026,52911
56M 1020304026,52911
56M 1230405026,52911
70M 1030405032,53513
70M 1230405032,53513

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Couleur
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,28
plus TVA 0,81 €
brute 5,09 €
En stock
ELESA Code: 222221-C1
Description: ELK.45-p M8x20-C1
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.