JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.1 Bagues d'arrêt fendues simples Inox, avec trous taraudés d'extension

Photo

GN 7062.1 Bagues d'arrêt fendues simples, inox, avec trous taraudés d'extension Type: A - Rallonge-trous taraudés, radiaux
Type: A - Rallonge-trous taraudés, radiaux
GN 7062.1 Bagues d'arrêt fendues simples, inox, avec trous taraudés d'extension Type: A - Rallonge-trous taraudés, radiaux GN 7062.1 Bagues d'arrêt fendues simples, inox, avec trous taraudés d'extension Type: B - Rallonge-trous taraudés, axiaux
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Avec les trous taraudés d'extension des bagues d'arrêt fendues simples GN 7062.1, les équerres de montage GN 7062.10 ou les autres éléments tels que le levier de commande ou came peuvent être fixés aux arbres et axes.

Elles peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux.

Le filetage d3° pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.

Spécifications

InoxNI AISI 316 LHC
Fritté


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 311
Rondelles d'amortissement GN 7062.30
Supports de capteur GN 7062.10

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.1 Bagues d'arrêt fendues simples, inox, avec trous taraudés d'extension schéma

Options d'article/Tableau

Type

ARallonge-trous taraudés, radiaux
BRallonge-trous taraudés, axiaux
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H10
Alésage
série 1

Alésage série 2
±0,2d3d4l1l2mk
Alésage série 1

Alésage série 2
stx ≈
protrusion max. des
vis à tête
Manette indexable pour d3
30B 12-11M 4M 3131589,7-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 4M 31415,5810,8-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 5M 41519,91011,7122,15,51,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 5M 41724,71213,714,335,50,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 5M 42026,51216,417,235,50GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 6M 522,531,61818,719,3370,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 6M 52533,21821,222470,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 6M 527,534,61824,7-470,5GN 311-45-M6-20-SW

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
d2
Matériau

Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,59
plus TVA 4,29 €
brute 26,88 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,16 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,038 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes