JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6226 Entretoises Inox, EHEDG et DGUV certifié, conception hygiénique

Photo

GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Type: A1 - Trou traversant
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A2 - Trou traversant avec filetage continu
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A2 - Trou traversant avec filetage continu
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A3 - Trou traversant avec filetage bilatéral
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A3 - Trou traversant avec filetage bilatéral
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Certifiées conformément aux directives EHEDG et DGUV relatives aux essais, les entretoises GN 6226 sont destinées à être utilisées dans les zones d'hygiène. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

Les entretoises sont utilisées pour fixer des pièces en décalage parallèle par rapport à leur plan d'installation. Ceci évite de doubler les surfaces tout en laissant de la place pour le nettoyage. Le filetage intérieur peut également être utilisé comme trou traversant pour une vis présentant un filetage plus petit.

Spécifications

  • Inox AISI 316L
    finition mate (Ra < 0,8 µm)MT

  • Joint d'étanchéité
    • H-NBRH
      Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
    • EPDME
      Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
    • Bleu
    • Dureté de 85 ±5 Shore A
    • Conforme aux normes de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

  • avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Type

A1Trou traversant
A2Trou traversant avec filetage continu
A3Trou traversant avec filetage bilatéral
Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur±0,1
Type A1

Type A2
Longueur±0,2
Type A3
d2
Trou traversant
pour vis
d3
Filetage
d4d5t
min.
22101216203050M 5M 61822,812
28121620305075M 6M 82428,816
341216203050100M 8M 103034,820

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre externe d1
Longueur l (Type A1)
Longueur l (Type A2)
Longueur l (Type A3)
Type



Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,47
plus TVA 2,37 €
brute 14,84 €
En stock
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6226-22-20-A2-MT-HGN 6226-22-20-A2-MT-EGN 6226-22-10-A1-MT-HGN 6226-22-10-A1-MT-EGN 6226-22-12-A1-MT-HGN 6226-22-12-A1-MT-EGN 6226-22-16-A1-MT-HGN 6226-22-16-A1-MT-EGN 6226-22-30-A3-MT-HGN 6226-22-30-A3-MT-EGN 6226-22-50-A3-MT-HGN 6226-22-50-A3-MT-EGN 6226-28-30-A2-MT-HGN 6226-28-30-A2-MT-EGN 6226-28-12-A1-MT-HGN 6226-28-12-A1-MT-EGN 6226-28-16-A1-MT-HGN 6226-28-16-A1-MT-EGN 6226-28-20-A1-MT-HGN 6226-28-20-A1-MT-EGN 6226-28-50-A3-MT-HGN 6226-28-50-A3-MT-EGN 6226-28-75-A3-MT-HGN 6226-28-75-A3-MT-EGN 6226-34-30-A2-MT-HGN 6226-34-30-A2-MT-EGN 6226-34-12-A1-MT-HGN 6226-34-12-A1-MT-EGN 6226-34-16-A1-MT-HGN 6226-34-16-A1-MT-EGN 6226-34-20-A1-MT-HGN 6226-34-20-A1-MT-EGN 6226-34-50-A3-MT-HGN 6226-34-50-A3-MT-EGN 6226-34-100-A3-MT-HGN 6226-34-100-A3-MT-E