JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719.2 Boutons de levier bombés

Photo

GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant
ELESA original design code:
I.622 / I.622 N
Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant
GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: SW - noir, RAL 9005, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: BL - bleu, RAL 5024, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: GB - jaune, RAL 1021, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: GR - gris, RAL 7040, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: OR - orange, RAL 2004, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: RT - rouge, RAL 3000, brillant GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique Couleur: WS - blanc, RAL 9002, brillant

Description du produit

Information

Les boutons de levier bombés GN 719.2 sont très souvent utilisés à la place des boules DIN 319 sur les leviers de vitesses et arbres. Les boutons d'actionnement sont très souvent choisis pour des raisons ergonomiques.

Kun käytetään painettavaa tyyppiä olevaa kupupäistä käyttönuppia (B-reiällä), kierteitettyä akselia ei tarvita. Aucun arbre fileté n'est requis. Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). Les boutons sont complètement étanches aux vibrations.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Spécification avec filetage résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Spécification de type poussoir résistant aux températures jusqu'à 50 °C

Couleur :
noir, RAL 9005, brillantSWSW
orange, RAL 2004, brillantOROR
gris, RAL 7040, brillantGRGR
jaune, RAL 1021, brillantGBGB
bleu, RAL 5024, brillantBLBL
rouge, RAL 3000, brillantRTRT
blanc, RAL 9002, brillantWSWS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 719.2 Boutons de levier bombés, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
avec filetage
toutes les couleurs, pas en WS
d3
Type à pression
uniquement couleur SW, RT, WS


uniquement couleur SW, RT
d4ht1t2 ±0,5t3
16M 6-B 6--1225163,517
20M 8-B 8--1432203,521
26----B 8174230525
26M 8M 10B 10--174230530
34M 10M 12B 10B 12-2154,535840

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre d'alésage d3
Diamètre d'alésage d3
Couleur
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,94
plus TVA 0,18 €
brute 1,12 €
En stock
ELESA Code: 120911
Description: I.622/25-M6-C9
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.