JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 721.1 Doigts d'indexage à came avec butée de fin de course 180° + fonction de blocage

Photo

GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou
Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou
GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LA - Verrou gauche GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LB - Verrou gauche, avec cache en plastique GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LBK - Verrou gauche, avec cache en plastique + contre-écrou GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: RA - Verrou droit GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: RAK - Verrou droit, avec contre-écrou GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: RB - Verrou droit, avec cache en plastique GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: RBK - Verrou droit, avec cache en plastique + contre-écrou

Description du produit

Information

La rainure sur les doigts d'indexage GN 721.1 garantit que la broche de centrage reste en position retirée.

En position opposée, les doigts d'indexage avec butée à gauche ou à droite permettent commodément le même réglage du verrouillage.

Spécifications

Acier

  • noirci
  • Goupille de poussoir nitrurée

Ressort
Inox AISI 301


Cache en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAVerrou droit
RBVerrou droit, avec cache en plastique
RAKVerrou droit, avec contre-écrou
RBKVerrou droit, avec cache en plastique + contre-écrou
LAVerrou gauche
LBVerrou gauche, avec cache en plastique
LAKVerrou gauche, avec contre-écrou
LBKVerrou gauche, avec cache en plastique + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,02/-0,04
Alésage H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Taille uniquement disponible en types LA, LAK, RA et RAK.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type








Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,32
plus TVA 2,34 €
brute 14,66 €
En stock
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.