Verrouillage rapide avec le loquet à ressort

Comment fonctionne un loquet à ressort

Le loquet à ressort se compose d'une broche avec poignée, d'un ressort hélicoïdal et d'un guide spécialement conçu. Le guide est incurvé du côté de la poignée et comporte une encoche de verrouillage à son extrémité. Lorsqu'on lui fait subir une

rotation avec le pouce et l'index, la poignée glisse le long de la courbe, en faisant automatiquement sortir la broche de centrage hors du guide. À l'extrémité, la poignée s'enclenche dans l'encoche, où elle est fermement maintenue en place. Le doigt d'indexage à came est particulièrement facile à déverrouiller : Une fois sortie de la rainure, la poignée glisse automatiquement dans sa position le long de la courbe, entraînée par le ressort. La pièce revient ainsi à sa position verrouillée.

Un large choix pour de nombreuses applications

Ganter propose une large gamme de cames de verrouillage. La gamme s'étend des loquets à ressort peu coûteux en plastique aux cames de verrouillage à usage intensif avec un guide micro-moulé. Outre un large choix de pièces standard en acier et en inox, Ganter peut également fabriquer des loquets à ressort en fonction des spécifications du client.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Filetage (de - à) Filetage
Méthode de fixation
Version
Famille de produits

GN 612 Doigts d'indexage à came, acier Type: AK - sans capuchon en plastique, avec contre-écrou

GN 612

Doigts d'indexage à came, acier
GN 612 Doigts d'indexage à came, inox Type: A - sans capuchon en plastique, sans contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 612

Doigts d'indexage à came, inox
GN 672 Doigts d'indexage à came, avec guide en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: AK - avec contre-écrou

GN 672

Doigts d'indexage à came, avec guide en plastique
GN 712 Doigts d'indexage à came, goupille du poussoir saillante Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 712

Doigts d'indexage à came, goupille du poussoir saillante
GN 712.1 Doigt d'indexage à came, goupille de centrage rétractée Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 712.1

Doigt d'indexage à came, goupille de centrage rétractée
GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RAK - Verrou droit, avec contre-écrou

GN 721

Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage
GN 721.1 Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou

GN 721.1

Doigts d'indexage à came, acier, avec fonction de blocage
GN 721.5 Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage Type: RA - Verrou droit

GN 721.5

Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage
GN 721.6 Doigts d'indexage à came, inox, avec fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou

GN 721.6

Doigts d'indexage à came, inox, avec fonction de blocage
GN 722.3 Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface Type: L - came d'indexage gauche<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 722.3

Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface
GN 724.3 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Type: L - came d'indexage gauche<br />Goupille chanfreinée, n° d'identification: 1 - Chanfrein, haut<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Cran d'arrêt, n° d'identification: 2 - Avec cran d'arrêt

NOUVEAU GN 724.3

Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 722.2 Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface Type: A - Position de loquet à angle droit par rapport aux trous de fixation<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 722.2

Loquets à ressort, acier, avec bride pour montage en surface
GN 724.2 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface N° d'identification: 3 - Chanfrein, droit<br />Type: A - Position du bras de verrouillage perpendiculaire à la bride<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 724.2

Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 722.1 Loquets à ressort, acier, à souder Type: AU - Carré, loquet vissé, amovible

GN 722.1

Loquets à ressort, acier, à souder
GN 722.1 Loquets à ressort, inox, à souder Type: R - Ronde, loquet vissé, amovible

GN 722.1

Loquets à ressort, inox, à souder
GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: A1 - Chanfrein, haut

NOUVEAU GN 724.1

Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder