JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.5 Doigts d'indexage Acier, avec bride pour montage en surface, sans position de repos

Photo

GN 722.5 Doigts d'indexage, acier, avec bride pour montage en surface, acier, sans position de repos Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 722.5 Doigts d'indexage, acier, avec bride pour montage en surface, acier, sans position de repos Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 722.5 Doigts d'indexage, acier, avec bride pour montage en surface, acier, sans position de repos Finition: ZB - Zingué, passivé bleu

Description du produit

Information

Avec les doigts d'indexage GN 722.5, la goupille de centrage est manœuvrée à l’aide d’un anneau de traction. Cette opération manuelle est réalisée à l’aide d’un câble ou d’une tige de traction équipée d’un crochet. Les versions ZB et ''SW' sont destinées aux constructions en acier.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination.

Plusieurs options de fixation sont disponibles. Les trous de montage hexagonaux permettent l’emploi de vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans DIN 912 et de vis à tête hexagonales ou d’écrous conformes à la norme DIN 931 ou DIN 934.

Spécifications

Guide
Acier moulage de précision

  • Zingué, passivé bleuZBZB
  • zingué et plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Goupille de centrage
Acier moulage de précision
zingué, passivé bleu


Anneau de traction
Acier
zingué, passivé bleu


Vis de pression DIN 915
Acier zingué


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.5 Doigts d'indexage, acier, avec bride pour montage en surface, acier, sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec anneau de traction, sans position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage -0,05/-0,25
goupille +0,1/+0,3
sd2 +0,3d3d4h1h2l1l2l3l4l5mA/FCharge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
8206,13677,51,5701435524834101435
10206,13677,51,5701435524834101435
12206,13677,51,5701435524834101435
14206,13677,51,5701435524834101435
163010,150101551032054788055172270
203010,150101551032054788055172270

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



d1
s
Type

Finition
SW
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,45
plus TVA 2,75 €
brute 17,20 €
En stock
Poids: 0,155 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...