JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.2 Adaptateur pour monter les poignées étriers GN 725.1 sur les tuyaux et tiges

Photo

GN 725.2 Adaptateur, pour monter les poignées étriers GN 725.1 sur les tuyaux et tiges
Original design
code: ADT

Description du produit

Information

L'adaptateur GN 725.2 vous permet d'installer les poignées étriers GN 725.1 sur les tuyaux et tiges avec des diamètres de 28,6 mm à 32 mm.

Spécifications

  • Plastique
    • renforcé de fibre de verre

    • résistant aux températures jusqu'à 130 °C

    • noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 725.2 Adaptateur, pour monter les poignées étriers GN 725.1 sur les tuyaux et tiges schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension nominale

min.

max.
abd2h1h2h3l1l2spour poignées étriers
3028,632142351,511455,51,51,5GN 725.1-86
3028,632162561,513516,51,51,5GN 725.1-117

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,74
plus TVA 0,33 €
brute 2,07 €
En stock
ELESA Code: 260051
Description: ADT-M.643-FM/100
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 725.2-30-14-23GN 725.2-30-16-25