JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.1 Poignées étriers Plastique

Photo

GN 725.1 Poignées étriers, plastique
Original design
code: M.643 FM

Description du produit

Information

En raison de leur profil elliptique, les poignées étriers GN 725.1 sont très ergonomiques.

Spécifications

  • Plastique
    Technopolymère (Polypropylène PP)
    • résistant aux chocs

    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

    • noir, finition mate


  • Douille
    Laiton

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 725.1 Poignées étriers, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur labdh1h2t
86 ±0,514235,444155,5
117 ±0,516256,449156
132 ±116266,453158,5
179 ±116276,457156

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,10
plus TVA 0,97 €
brute 6,07 €
En stock
ELESA Code: 137301
Description: M.643 FM/100 B-5
Poids: 0,042 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 725.1-86GN 725.1-117GN 725.1-132GN 725.1-179