JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille

Photo

GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: SC - Manipulation par clé (même verrouillage)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
ELESA original design
code: PR-CH / LPR
Type: SC - Manipulation par clé (même verrouillage)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: SC - Manipulation par clé (même verrouillage)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: DK - avec broche triangulaire (DK6,5)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: SM - Manipulation par clé (verrouillage différent, avec clé passe-partout)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: SU - Manipulation par clé (verrouillage différent)
N° d'identification: 2 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: VDE - avec double panneton
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille Type: VK - avec carré (VK7)
N° d'identification: 2 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite

Description du produit

Information

Les poignées encastrables avec loquet GN 731.2 sont utilisées dans les applications nécessitant un encastrement moulé en plus du mécanisme de verrouillage, p. ex. si les éléments d'actionnement ne doivent pas dépasser pour des raison d'espace. Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage avec différents angles de pliage couvrent un écartement A1 ou A2 entre 11 et 35 mm de la surface. La longueur du bras de verrouillage peut également être sélectionnée.

Selon le type, les loquets à came sont fournis avec 2 clés à douille en plastique ou 2 clés en laiton. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Pour ceux avec les mêmes loquets, chaque loquet peut être ouvert avec la même clé. Pour ceux avec des loquets à crochet différents, il existe plus de 400 (type SU) ou 160 (type SM) modèles de loquets différents avec des clés numérotées.

Les détails de la capacité de charge F1 et F2 ont été déterminés avec une épaisseur de paroi s = 1,5 mm.

Les mécanismes de blocage GN 731.2 sont fournis séparés avec le loquet.

Spécifications

Logement, boulon d'actionnement
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé, RAL 7021, finition matSGSG

Bras de verrouillage
Acier, zingué


Cylindre de serrure
Zinc moulé sous pression


Clé
Laiton nickelé


Rondelle, vis (type SC, SU, SM)
Acier zingué


Rondelle, vis (type DK, VK, VDE)
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 731.2 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage acier, manipulation par clé ou clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

SCManipulation par clé (même verrouillage)
SUManipulation par clé (verrouillage différent)
SMManipulation par clé (verrouillage différent, avec clé passe-partout)
DKavec broche triangulaire (DK6,5)
VKavec carré (VK7)
VDEavec double panneton

N° d'identification

1Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
2Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite
Afficher/Masquer colonnes
Blocage sertissage zA1A2Blocage lF1
en N
F2
en N
023231822324636001500
22125252835-36001500
51828303336-36001500
8153133---36001500
12113527---36001500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type






Blocage sertissagez
Verrouillage l
N° d'identification


Couleur
SG

Instructions de construction et de montage

MD731.2_MT-32214-1

  1. Pour l'installation, prévoyez un évidement dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau.

Afficher/Masquer colonnes
Wall thickness sx +0,3y +0,1
0,7 ... 1,011030,5
> 1,0 ... 1,511030,7
> 1,5 ... 2,211031,7

  1. Ébavurez l'évidement avant de fixer la poignée encastrable.

  2. Insérez tout d'abord la partie haute de la poignée encastrable dans l'ouverture.

  3. Enfoncez ensuite la partie inférieure jusqu'à ce que les éléments de verrouillage s'enclenchent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,08
plus TVA 2,11 €
brute 13,19 €
En stock
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.