Loquets sans fonction de blocage

Souvent appelés verrous quart de tour, les loquets à came permettent de maintenir fermés les portes et les couvercles par rotation à 90° de l'élément d'actionnement, qui positionne le bras du loquet derrière le cadre. La fermeture est facilitée par les bords biseautés du bras de verrouillage.

Différents types de loquets à came et de verrous quart de tour sont proposés afin de répondre à tous les besoins. Différents types de loquets à came et de verrous quart de tour sont proposés afin de répondre à tous les besoins.

Loquet à came

Permettant de maintenir efficacement la fermeture d'une porte, le mécanisme des loquets à came est très simple. Les portes des coffrets industriels sont généralement fixées d'un seul côté par une ou plusieurs charnières permettant leur ouverture ; elles sont munies d'un mécanisme de verrouillage intégré dans le cadre du côté opposé. Ce type de loquet élémentaire est appelé loquet à came ou verrou quart de tour.
Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Opération
Famille de produits

GN 115 Loquets avec éléments d'actionnement, bague de centrage chromée Type: HG - avec levier

GN 115

Loquets avec éléments d'actionnement, bague de centrage chromée
GN 115 Loquets, manipulation par éléments d'actionnement, bague de centrage noir Type: SG - avec bouton étoile

GN 115

Loquets, manipulation par éléments d'actionnement, bague de centrage noir
GN 115 Loquets, avec clé à douille, bague de centrage chromée Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets, avec clé à douille, bague de centrage chromée
GN 115 Loquets, manipulation par clé à douille, bague de centrage noire Type: SCH - Manipulation par fente

GN 115

Loquets, manipulation par clé à douille, bague de centrage noire
GN 115 Loquets, avec éléments d'actionnement, verrouillables, chromés Type: SC - Manipulation par clé (même verrouillage)

GN 115

Loquets, avec éléments d'actionnement, verrouillables, chromés
GN 115 Loquets, verrouillables, revêtement plastique noir Type: LCG - avec poignée en L (même verrouillage)

GN 115

Loquets, verrouillables, revêtement plastique noir
GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox Type: SG - avec bouton étoile

GN 115

Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox
GN 115 Loquets en inox, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox, manipulation par clés à douille
GN 115 Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille
GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VK8 - avec carré

NOUVEAU GN 515

Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement Type: SG - avec bouton étoile

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille Type: DK - avec triangle

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille
GN 115.1 Loquets, petit modèle, collier de boîtier chromé, avec et sans serrure Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: SCH - Manipulation par fente

GN 115.1

Loquets, petit modèle, collier de boîtier chromé, avec et sans serrure
GN 115.1 Loquets, petit modèle, collier de boîtier noir, avec et sans serrure Type: SCH - Manipulation par fente<br />Finition (bague de centrage): SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 115.1

Loquets, petit modèle, collier de boîtier noir, avec et sans serrure
GN 115.6 Loquets, inox, petit modèle Type: VK - Manipulation par broche carrée (VK6)

GN 115.6

Loquets, inox, petit modèle
GN 115.3 Loquets, plastique Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable

GN 115.3

Loquets, plastique
GN 115.5 Loquets pour montage par encliquetage Type: DK - avec triangle<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 2 - Logement de verrou avec arrêt, rectangulaire avec poignée

GN 115.5

Loquets pour montage par encliquetage
GN 217 Loquets, manipulation par bouton étoile, avec et sans verrou Spécification: A - avec loquet droit<br />Version: OS - sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens

GN 217

Loquets, manipulation par bouton étoile, avec et sans verrou
GN 115.7 Loquets avec poignée étrier, manipulation par clé à douille Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 115.7

Loquets avec poignée étrier, manipulation par clé à douille
GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet, manipulation par clé Type: SCH - Manipulation par fente<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche

GN 115.10

Poignées encastrables avec loquet, manipulation par clé