JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille

Photo

GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille Type: VK - avec carré (VK7)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
ELESA original design
code: PR-CH / LPR-SST
Type: VK - avec carré (VK7)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille Type: VK - avec carré (VK7)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille Type: DK - avec broche triangulaire (DK6,5)
N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille Type: VDE - avec double panneton
N° d'identification: 2 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées encastrables avec loquet GN 731.5 sont utilisées dans les applications nécessitant un encastrement moulé en plus du mécanisme de verrouillage, p. ex. si les éléments d'actionnement ne doivent pas dépasser pour des raison d'espace. Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage avec différents angles de pliage couvrent un écartement A1 ou A2 entre 20 et 26 mm de la surface. La longueur du bras de verrouillage peut également être sélectionnée.

Les détails de la capacité de charge F1 et F2 ont été déterminés avec une épaisseur de paroi s = 1,5 mm.

Les mécanismes de blocage GN 731.5 sont fournis séparés avec le loquet.

Spécifications

Logement, boulon d'actionnement
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé, RAL 7021, brillantSGSG

Bras de verrouillage, rondelle, vis
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 731.5 Poignées encastrables avec loquet, avec bras de verrouillage inox, manipulation par clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK6,5)
VKavec carré (VK7)
VDEavec double panneton

N° d'identification

1Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche
2Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite
Afficher/Masquer colonnes
Blocage sertissage zA1A2Blocage lF1
en N
F2
en N
0232320324636001500
3202645--36001500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type



Blocage sertissagez
Verrouillage l
N° d'identification


Couleur
SG

Instructions de construction et de montage

MD731.2_MT-32214-1

  1. Pour l'installation, prévoyez un évidement dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau.

Afficher/Masquer colonnes
Wall thickness sx +0,3y +0,1
0.7 ... 1.011030,5
> 1.0 ... 1.511030,7
> 1.5 ... 2.211031,7

  1. Ébavurez l'évidement avant de fixer la poignée encastrable.

  2. Insérez tout d'abord la partie haute de la poignée encastrable dans l'ouverture.

  3. Enfoncez ensuite la partie inférieure jusqu'à ce que les éléments de verrouillage s'enclenchent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,02
plus TVA 1,52 €
brute 9,54 €
En stock
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.