JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336 Boutons moletés sans insert fileté

Photo

GN 7336 Boutons moletés, plastique, sans insert fileté

Description du produit

Information

Les boutons moletés GN 7336 sont également disponibles sans insert fileté, avec un capuchon amovible, ce qui permet à l'utilisateur de les équiper d'inserts spécifiques. L'insert est fixé axialement par un contre-écrou ou un anneau de retenue au niveau du collier inférieur du bouton moleté.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir mat

Capuchon en plastique
gris clair, mat


RoHS

Sur demande

Capuchon dans d'autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336 Boutons moletés, plastique, sans insert fileté schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d3d4h1h2s1s2A/F -0,1/-0,4
34166,12110,55410
42198,126135513
532410,132165617

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,51
plus TVA 0,29 €
brute 1,80 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.