JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.5 Vis moletées pivot sphérique en laiton/plastique

Photo

GN 7336.5 Vis moletées avec pivot sphérique en laiton/plastique Type: MS - Pivot en laiton
Type: MS - Pivot en laiton
GN 7336.5 Vis moletées avec pivot sphérique en laiton/plastique Type: MS - Pivot en laiton GN 7336.5 Vis moletées avec pivot sphérique en laiton/plastique Type: KU - Pivot en plastique (Polyacétal POM) GN 7336.5 Vis moletées avec pivot sphérique en laiton/plastique Type: ZK - Pivot sphérique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les boutons moletés GN 7336.5, de type MS/KU avec pivots en laiton ou plastique, sont utilisés pour éviter les bosses ou les dommages.

Les vis moletées GN 7336.5 de type ZK comportent un pivot sphérique dont le diamètre d6 est plus petit que le diamètre intérieur du filetage. Cette version avec pivot sphérique est adaptée au support des patins GN 631 et GN 631.5, qui doivent être commandés séparément.

Les vis moletées GN 7336.5 combinent un design attractif avec les avantages d'une forme fermée (pas de renfoncements en dessous des poignées).

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir mat

Goujon fileté
Inox AISI 304


Capuchon en plastique
gris clair, mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7336.5 Vis moletées avec pivot sphérique en laiton/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

MSPivot en laiton
KUPivot en plastique (Polyacétal POM)
ZKPivot sphérique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3d4d5d6 +0,05h1h2l2l3l4
34M 6152025301643,54,52110,511,35,1
42M 82025304019656,126131,51,66,2
53M 10253040502486,57,8321621,97,3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,43
plus TVA 0,84 €
brute 5,27 €
En stock
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.