JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7404 Membranes respirantes bidirectionnelles Inox, répulsif à l'huile/ l'eau ( (oléophobe / hydrophobe)

Photo

GN 7404 Membranes respirantes bidirectionnelles, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les membranes respirantes bidirectionnelles GN 7404 sont utilisées dans la construction de logements et d'équipements. Lorsqu'elles sont installées sur la paroi d'un logement, elles peuvent être utilisées pour égaliser la pression entre l'intérieur du logement et la zone environnante.

Toute impureté, poussière, huile ou eau dans le produit gazeux est évitée. Cela empêche l'entrée des saletés et moisissures à l'intérieur du logement et empêche l'huile de tomber dans la zone environnante.

Afin de protéger les membranes, elles doivent être complètement recouvertes d'huile ou d'eau, et la pression différentielle/volume de perméabilité de l'air ne doit pas être dépassé. Elles doivent être installées latéralement/verticalement dans une position protégée.

Le diamètre extérieur du logement avec l'hexagone encastré est conçu pour les plaques taraudées pour les raccords de tube DIN 3852.

Le joint est intégré dans un encastrement sur le côté plat. Cela le rend imperdable et il ne peut pas sortir pendant le serrage.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 303


Membrane
Matériau en nylon non tissé /
Mouillage de copolymère acrylique


Membrane d'enceinte
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Crépine protectrice
Inox AISI 304


Joint/joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

Corps en laiton
autres tailles de pores de la membrane

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7404 Membranes respirantes bidirectionnelles, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2sTaille des pores
de la membrane
en µm
Pression différentielle Δ 1  bar 
volume perméabilité air
en l/min
G 1/2M 20 x 1,526108,57,5231.211
G 3/4M 26 x 1,5321498301.221
G 1M 33 x 1,54020118,5361.234

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Filetage d1
Filetage d1
Taille des pores de la membrane

Structure de la membrane - Matériaux

Les membranes utilisent un matériau en nylon non tissé comme substrat avec une structure complètement désordonnée. Les minuscules pores de la membrane sont créés en saturant complètement les fibres avec un copolymère acrylique, qui ne remplit pas les interstices du matériau.

Les paramètres du matériau et du processus affectent la taille des pores lors de la fabrication, qui peut être comprise entre 0,2 et 10 μm. La porométrie peut être utilisée pour déterminer la qualité de la membrane. Il s'agit d'une procédure de notation qui évalue, entre autres, la distribution des tailles des pores de la membrane et la perméabilité à l'air. Une image microscopique de la section transversale d'une membrane est présentée ici.

Photo - Section transversale de la membrane

À titre de comparaison : La largeur de maille minimale d'un filtre fabriqué selon des méthodes économiquement viables est de 50 μm.

Membrane, images microscopiques,
grossissement 2000x

Fonctionnalité - Conditions de service - Position d'installation

Les membranes repoussent l'huile et l'eau en raison de leurs matériaux et de leur structure de surface. Cela empêche les gouttelettes d'eau et d'huile d'imprégner complètement la surface de la membrane. Ces propriétés sont renforcées par l'installation de la membrane sur le côté en position verticale.

Dans des circonstances exceptionnelles, si la membrane est recouverte, de petites quantités d'huile ou d'eau peuvent la traverser en raison de la différence de pression. Une fois la situation corrigée, l'huile et l'eau s'écouleront et la membrane sera pleinement fonctionnelle.

Paramètres techniques

Le volume maximal de perméabilité à l'air, la différence de pression maximale et la pression maximale nominale/d'éclatement sont des facteurs importants lors de l'utilisation de membranes. Il existe une corrélation linéaire entre le volume de perméabilité à l'air qui peut être atteint et la pression différentielle, qui ne doit pas dépasser 1 bar.

Volume de perméabilité à l'air en fonction de la pression différentielle

Pression différentielle, pression d'éclatement

Skizze Luftdurchlassvolumen Skizze 2 GN 7404

Résistances

Thermique -

L'enceinte de la membrane ne doit pas être utilisée à des températures supérieures à 100 °C. La membrane elle-même peut résister à des températures allant jusqu'à 150 °C.

Chimique -

Les membranes sont résistantes à un large éventail de substances chimiques fréquemment utilisées dans la construction mécanique et automobile, par exemple les huiles, les carburants, les solvants organiques et les alcools. Un test de tolérance doit être effectué en cas de doute.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,55
plus TVA 2,38 €
brute 14,93 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84149000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...