JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7405 Raccords de tamis Inox

Photo

GN 7405 Raccords de tamis, inox Type: A - Raccord avec filetage femelle sur les deux extrémités
Type: A - Raccord avec filetage femelle sur les deux extrémités
GN 7405 Raccords de tamis, inox Type: A - Raccord avec filetage femelle sur les deux extrémités GN 7405 Raccords de tamis, inox Type: B - Raccord avec filetage femelle/mâle
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les raccords de tube avec filtre GN 7405 sont adaptés à l'assemblage dans les systèmes de conduite comme appareils de protection en amont ou en aval. Selon la taille du treillis, le passage des particules contenues dans les liquides ou les produits gazeux peut être entravé. Les intérieurs d'unités ou logements sont ainsi protégés des corps étrangers qui peuvent entraver la fonction ou la durabilité en raison de leur taille.

Le logement est boulonné séparément à l'aide d'un écrou de raccordement facilitant l'assemblage/désassemblage et permettant de remplacer le tamis si nécessaire.

Le remplacement ou la maintenance des tamis est disponible sur GN 7403.1 standard.

Spécifications

Logement
InoxNI AISI 304


Crépine
Treillis en inox AISI 304


Collerette de crépine
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Tamis GN 7403.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7405 Raccords de tamis, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ARaccord avec filetage femelle sur les deux extrémités
BRaccord avec filetage femelle/mâle
Afficher/Masquer colonnes
dTaille treillis
en µm
el1l2l3l4l5s1s2Differential pressure Δ 1 b
Flow volume en l/min.
Eau
100 µm
500 µm Huile hydraulique (HPL 46) 100 µm 500 µm
G 3/81005004036,51221124536222125718
G 1/21005004540132314494126486115.538.5
G 3/41005005546152516555034961043077.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

d
Type


Taille de treillis

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
27,92
plus TVA 5,30 €
brute 33,22 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,15 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,126 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84149000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...