JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.2 Accessoires de montage pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox

Photo

GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: U - Rondelle
Type: U - Rondelle
GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: U - Rondelle GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: AB - Douille, centrage sur deux côtés GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: AE - Douille, centrage d'un seul côté GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: AO - Douille, sans centrage GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: E - Adjusting washer
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les accessoires de montage GN 753.2 sont conçus pour les roulettes de guidage GN 753.1 et GN 753. Avec les rondelles de type U, les roulettes de guidage sont fixées de manière compacte et élégante à l'aide d'une vis à tête fraisée. Les rondelles de type E comportent un trou de fixation excentrique permettant le réglage radial des roulettes de guidage.

Les douilles de type AO, AE et AB permettent de monter une ou plusieurs roulettes de guidage en respectant un espacement donné entre les roulettes ou par rapport à la surface de montage. Les bagues de centrage de type AE et AO permettent de positionner les douilles et d'assurer un verrouillage positif par rapport au trou de montage.

Spécifications

InoxNI AISI 303
Finition lisse


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

URondelle
EAdjusting washer
AODouille, sans centrage
AEDouille, centrage d'un seul côté
ABDouille, centrage sur deux côtés
Afficher/Masquer colonnes
Typed1d2
Trou roulette de guidage
l1ad3el2sAdéquat pour
GN 753 - n° d'identification 1

GN 753.1 - n° d'identification 1
Pour vis à tête fraiséePour vis
U452,5-10---19-B522-B5M 4-
U563-12---19-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
U683,5-14---22-B830-B8M 6-
U8104,5-18---26-B1035-B10, 42-B10, 50-B10M 8-
E453,50,5-11,321019-B522-B5M 4-
E5640,5-14,72,51319-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
E6851-18,131622-B830-B8M 6-
E61051-18,131626-B1035-B10M 6-
E81061-23,742126-B1042-B10, 50-B10M 8-
AO | AE | AB453-8-2-19-B522-B5-M 4
AO | AE | AB563-10-2,5-19-B6, 22-B6, 26-B625-B6-M 5
AO | AE | AB684-12-3-22-B830-B8-M 6
AO | AE | AB8103-14-3,5-26-B1035-B10-M 6
AO | AE | AB8104-18-4-26-B1042-B10, 50-B10-M 8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2 (roulette de guidage)
Longueur l1
Type





Matériau

Exemples d'application

MD753.2_AN-49013-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,97
plus TVA 0,18 €
brute 1,15 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.