Billes porteuses, roulettes de guidage

Les billes porteuses sont utilisées dans la construction de machines et installations ainsi que dans le transport. Une grosse bille de charge est encastrée dans un logement sur de nombreuses petites billes de maintien. La forme du logement permet à la bille de charge de rouler dans toutes les

sens. Les roulettes de guidage sont utiles pour déplacer ou guider des machines et des pièces de dispositif.

Filtrer produits
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

GN 509 Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox Matériau (logement/bille): SBL - Logement tôle d'acier

GN 509

Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox
GN 509.5 Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté Matériau, logement: S - Acier<br />Matériau, bille de charge: BL - Acier<br />Type: A - Cylindrique

NOUVEAU GN 509.5

Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté
GN 753 Roulettes de guidage, plastique Type: KF - en forme de cale<br />N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe

GN 753

Roulettes de guidage, plastique
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe<br />N° d’identification: 1 - Avec alésage

NOUVEAU GN 753.1

Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes
GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: U - Rondelle

NOUVEAU GN 753.2

Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox