JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 802 Vis de serrage Acier, avec patin orientable

Photo

GN 802 Vis de serrage avec patin orientable en acier

Description du produit

Information

Grâce à l'anneau de retenue dans le patin, une liaison simple et à bascule entre la vis et le patin est créée.

Les deux écrous à 6 pans sont inclus dans la commande.

Spécifications

Vis de pression DIN 6332
Acier

  • Point de butée durci (type SK)
  • noirci

Patins DIN 6311
Acier
cémenté


Écrous à 6 pans ISO 4032/DIN 934
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 802 Vis de serrage avec patin orientable en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2ehm
M 5*37---14-104,7
M 6324252-122,275,2
M 83848638316396,8
M 1044546484203,6118,4
M 12556585105254,51310,8
Boulot de serrage M5 : l'extrémité du boulon et le patin ne sont pas durcis et non amovibles.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du filetage d1
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,74
plus TVA 0,52 €
brute 3,26 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.