JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6311 Patins pour vis de pression DIN 6332, pour vis à broche DIN 6304/DIN 6306, acier

Photo

DIN 6311 Patins, acier

Description du produit

Information

Les patins DIN 6311 sont utilisés avec les vis de pression DIN 6332 et les vis à broche DIN 6304 ou DIN 6306. La liaison pivotante entre la goupille et le patin leur permet de s'adapter à des surfaces de serrage irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis, sans transmission du mouvement de rotation de la vis sur la surface de fixation pendant le serrage.

Pour faciliter le montage, il suffit de positionner la goupille en biais contre la face fermée du circlip et de l'enfoncer (voir instructions de montage).

Spécifications

Acier

  • cémenté
  • noirci

Anneau de blocage
Ressort en fil d'acier


RoHS

Accessoire

Vis de pression DIN 6332
Vis de pression DIN 6332
Vis à broche DIN 6304
Vis à broche DIN 6306

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6311 Patins, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Savec circlip
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H12d3e≈h1h2adapté à
vis de pression DIN 6332
124,6102,172,5M 6-
166,112394M 8-
208,1153,6115M 10M 12
258,1184,6136M 10M 12
3212,1225,4157M 16-
4015,6285,5169M 20-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,24
plus TVA 0,24 €
brute 1,48 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes