JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 807 Vis de serrage Acier, avec/sans embout de protection

Photo

GN 807 Vis de serrage, acier, avec/sans embout de protection Type: B - avec embout de protection
Type: B - avec embout de protection
GN 807 Vis de serrage, acier, avec/sans embout de protection Type: B - avec embout de protection GN 807 Vis de serrage, acier, avec/sans embout de protection Type: A - sans embout de protection
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les deux écrous à 6 pans sont inclus dans la commande.

Spécifications

Vis à tête hexagonale ISO 4017/DIN 933
Acier

  • Classe 8.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Écrous à 6 pans ISO 4032
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 807 Vis de serrage, acier, avec/sans embout de protection schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans embout de protection
Bavec embout de protection
Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2h1h2l2mA/F
M 423--1136,52,53,27
M 538--12,53,582,54,78
M 62949-1541045,210
M 8365696195,5135,56,813
M 104377127246,51678,416
M 125388128267,5198,510,818
M 14*54---9--12,821
* Les boulons de serrage M14 ne sont pas disponibles pour le type B (avec embout de protection)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du filetage d1
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,93
plus TVA 0,18 €
brute 1,11 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.