JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.19 Plaques de base Acier, accessoire pour modules de genouillères GN 810.12 / GN 810.13

Photo

GN 810.19 Plaques de base, acier, accessoire pour modules de genouillères GN 810.12 / GN 810.13

Description du produit

Information

Plaques de base GN 810.19 sont des accessoire pour modules de genouillères GN 810.12 / GN 810.13.

Spécifications

Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.19 Plaques de base, acier, accessoire pour modules de genouillères GN 810.12 / GN 810.13 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Module
Taille
dl1l2m1m2s
2206,5483632206
4408,5655445308
85010,57575555510
154012,510090656510

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,35
plus TVA 1,78 €
brute 11,13 €
En stock
Poids: 0,074 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.