JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 817.8 Doigts d'indexage amovibles, avec ou sans position de repos

Photo

GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou
Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou
GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles Type: CK - avec position de repos + contre-écrou

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 817.8 ont été conçus afin que les versions spéciales de goupilles d'indexage puissent également être fabriquées de façon économique en plus petites quantités.

Si nécessaire, les goupilles de centrage peuvent être usinées ou fabriquées par l'utilisateur, comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Elles sont assemblées avec une vis contre-alésée et peuvent donc être assemblées plusieurs fois. Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé.

Les doigts d'indexage de type C/CK sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

AcierST noirci
Guide
Contre-écrou


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox AISI 304


Bouton
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.8 Doigts d'indexage, amovibles schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage H7
l1
Longueur
d'indexage
l2
course
max.
d2d3d4 -0,02/-0,1d5kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tA/FCharge du
ressort
en N≈
initiale
finale
768M 12 x 1,5235M 32020482263117,67146,519
7911M 12 x 1,5235M 320204822627,521,1714625
8810M 16 x 1,5286M 42425582683920,68178,526
81214M 16 x 1,5286M 42425582683425,68178,528
101214M 16 x 1,5287,5M 424305826839,225,48179,538
121517M 20 x 1,5339M 628,53571,5331047,331,313,52211,540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Longueur d'indexage l1
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,38
plus TVA 1,78 €
brute 11,16 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.