JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.1 Sauterelles Acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale

Photo

GN 820.1 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale Type: N - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: N - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 820.1 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale Type: N - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 820.1 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale Type: NC - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1 GN 820.1 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale Type: P - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 820.1 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé.

Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage. En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type N), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type NC.

Les sauterelles de type P peuvent être utilisées soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

Acier

  • Acier cémenté C10
    zingué, passivé bleu
  • Goupilles de roulement trempées
  • Rivets de roulement (à partir de la taille 355) cémentés

Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Vis de serrage GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.1 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, avec embase verticale schéma

Options d'article/Tableau

Type

NBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
NCBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
PBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
ab1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
759002028845,5M 54,545,527,5111912,5
130100032361056,5M 65,564441625,527,5
230170037441268,5M 86,57550183026
3551800586014710,4M 108,510269223742,5
45532006570181012,4M 128,511980,5264348
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈sw
Réglable
gamme
75118684049,54513,53,5543415
13017092536455265,88,862517,5
23019610963,57868266,5973620
3552701619611577417,59,6110719
45530918611613510041,51112,51281033

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,66
plus TVA 2,79 €
brute 17,45 €
En stock
Poids: 0,090 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.