JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.2 Sauterelles Acier, manette d'actionnement horizontale, à montage latéral

Photo

GN 820.2 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, à montage latéral Type: MF - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
Type: MF - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
GN 820.2 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, à montage latéral Type: MF - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 820.2 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, à montage latéral Type: MFC - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 820.2 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé.

Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage. En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale. La surface de montage pivotée de 90° permet une installation économisant l'espace en plus du point de serrage.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type MF), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type MFC.

Spécifications

Acier

  • Acier cémenté C10
    zingué, passivé bleu
  • Goupilles de roulement trempées
  • Rivets de roulement (à partir de la taille 355)
    cémentée

Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Vis de serrage GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.2 Sauterelles, acier, manette d'actionnement horizontale, à montage latéral schéma

Options d'article/Tableau

Type

MFBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
MFCBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625,547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
355180058525210,5M 108,513592223773,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3l4m1m2m3rsw
Réglable
gamme
751183072451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320
3552708516677323210108,53,519

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,64
plus TVA 3,16 €
brute 19,80 €
En stock
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.