JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 850 Sauterelles pour action de traction

Photo

GN 850 Sauterelles pour action de traction Type: TF - avec crochet de tirage
Type: TF - avec crochet de tirage
GN 850 Sauterelles pour action de traction Type: TF - avec crochet de tirage GN 850 Sauterelles pour action de traction Type: T - avec axe de tirage

Description du produit

Information

Le crochet de tirage des sauterelles GN 850 peut être réglé durant la course.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Crochet de traction
Acier St 37
zingué, passivé bleu


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 850 Sauterelles pour action de traction schéma

Options d'article/Tableau

Type

Tavec axe de tirage
TFavec crochet de tirage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a1a2b1b2b3d1d2d3h1h2
200200037293545181086,54916
3003000352548602110108,54918
40040004330548426141210,560,525
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3m1m2m3r1r2sw1
Course
w2
Réglable
gamme
2002025193328191025310020
3002255198458321056310420
40027858117,56012,528,51387516020

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,97
plus TVA 4,17 €
brute 26,14 €
En stock
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.