JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.2 Sauterelles à crochet pour action de traction

Photo

GN 851.2 Sauterelles à crochet pour action de traction Type: T4 - avec étrier en U et cran d'arrêt
Type: T4 - avec étrier en U et cran d'arrêt
GN 851.2 Sauterelles à crochet pour action de traction Type: T4 - avec étrier en U et cran d'arrêt GN 851.2 Sauterelles à crochet pour action de traction Type: T - sans étrier en U, avec cran d'arrêt

Description du produit

Information

La course de l'étrier en U de ce loquet GN 851.2 peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

En position serrée, l'étrier en U et le bras de serrage sont horizontaux au plan de fixation vertical.

En plus des longueurs standard des étriers en U montrées dans le tableau, diverses autres longueurs sont également disponibles dans la série GN 951.1.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Étrier en U
Inox 37
zingué, passivé bleu


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée avec manchon en plastique
rouge, résistant aux huiles


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 851.2 Sauterelles à crochet pour action de traction schéma

Options d'article/Tableau

Type

T4avec étrier en U et cran d'arrêt
Tsans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600526352125,514M 44,34010
320320083644323722M 66,557,515
70075001352543848,526M 88,58223
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
sw1
Course
w2
Réglable
gamme
1601044,5226,5136,514,35223210
320159625,58,51910,520,57835321
700225836,5103213,5271023,56425

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,95
plus TVA 3,22 €
brute 20,17 €
En stock
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.