T5 | avec 2 trous de montage (d2) |
Taille | FH en N Capacité de retenue | a | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 15000 | 22 | 115 | 51,5 | 66 | 22 | 10 | 8,5 | 57 | 38 |
Taille | l1 ≈ | l2 ≈ min. | m1 | m2 | m3 | m4 | r ≈ à w2=0 | s | w1 Course | w2 Plage réglable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 318 | 47 | 21 | 95 | 11 | 44 | 97,5 | 5 | 24 | 22 |
|
Pour déverrouiller, déplacez le mécanisme de verrouillage dans le sens de la flèche. |
||||||||||
|
Soulevez le bras de levier jusqu'à ce que le boulon de verrouillage se désengage du cran d'arrêt. |
||||||||||
|
Le fait de déplacer le bras de levier vers l'arrière permet de soulever le boulon de verrouillage et de libérer le cran d'arrêt (opération à une main). |
||||||||||
|
Pour le serrage, soulevez le bras de levier jusqu'à ce que le boulon de verrouillage repose contre le cran d'arrêt. |
||||||||||
|
Le boulon de verrouillage s'engage dans le cran d'arrêt si le mécanisme de verrouillage est déplacé vers le haut pendant le serrage. Lors du serrage en position d'extrémité, le mécanisme se verrouille automatiquement grâce à la tension du ressort. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0