JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 867 Supports pour boulons de serrage Acier

Photo

GN 867 Supports pour boulons de serrage Type: E - pour un boulon de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement
Type: E - pour un boulon de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement
GN 867 Supports pour boulons de serrage Type: E - pour un boulon de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement GN 867 Supports pour boulons de serrage Type: Z - pour deux boulons de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement

Description du produit

Information

Les supports pour boulons de serrage GN 867 conviennent pour une utilisation sur les bras de serrage des sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866.

Les supports pour deux boulons de serrage (type Z) sont de préférence utilisés dans des applications où le serrage on ne peut plus rigide d'un composant en tôle d'acier est indispensable. Pour la même application, les vis à bille orientables GN 605 dotées de patins à billes dentelés conviennent parfaitement.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

Acier C45
nickelé chimiquementNC


Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 867 Supports pour boulons de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Epour un boulon de serrage
Zpour deux boulons de serrage
Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
-0,2d1d2 H8 / h6d3hl1l2l3l4m1m2m3
2010M 87M 51037133019,51214,517
3212M 109M 61253174029,51820,923
4016M 1211M 814632050342223,530
5018M 1213M 1016732060342728,540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Filetage d1
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,63
plus TVA 4,87 €
brute 30,50 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.