GN 872 Mâchoires de serrage pour sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866, acier

Mâchoires de serrage GN 872: pour sauterelles de puissance GN 864/GN 865/GN 866, acier

Description du produit

Les mâchoires de serrage GN 872 sont conçues pour être modifiées par l'utilisateur pour obtenir des formes de serrage individuelles, telles que des prismes et des rayons. Elles conviennent également au soudage.

Le filetage de fixation et les alésages de centrage sont adaptés aux dimensions des bras de serrage et des supports statiques pour permettre un montage rapide et facile.

Les douilles de positionnement et de centrage GN 870 ne sont pas incluses.

Spécifications

  • Acier C45
    nickelé chimiquementNC

RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement et de centrage GN 870

Masquer schéma technique
GN 872 Mâchoires de serrage pour sauterelles de puissance schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1hd1d2 H8/h6l2l3 ±0,01t
302550M 6913178
403570M 811172312
504580M 1013203015
605085M 1013204015

Configuration et prix

Largeur l1
Hauteur h
Finition
Largeur l1
Hauteur h
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,94
plus TVA 3,03 €
brute 18,97 €
En stock
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
GN 872-30-25-NCGN 872-30-50-NCGN 872-40-35-NCGN 872-40-70-NCGN 872-50-45-NCGN 872-50-80-NCGN 872-60-50-NCGN 872-60-85-NC