Serrage sûr et automatique avec une sauterelle à commande pneumatique

Les sauterelles pneumatiques permettent d'automatiser l'action de serrage manuel des sauterelles standard, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Elles sont actionnées par air comprimé et peuvent être utilisées pour serrer solidement des pièces, à distance, en appuyant sur un

bouton. En l'absence de pression, la sauterelle à commande pneumatique reste fermée.

Avantages des sauterelles pneumatiques

Les sauterelles pneumatiques offrent les avantages suivants :

La sélection Ganter de sauterelles pneumatiques

Ganter propose un large choix de sauterelles pneumatiques, de sauterelles de puissance et de vérins de serrage pivotants. Elles se distinguent principalement par leur principe de serrage, leur taille, leur facilité de fonctionnement et leur force de maintien.

Filtrer produits
Matériau
Type
Version

GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: AP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride

NOUVEAU GN 860

Sauterelles, acier, pneumatiques
GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette

NOUVEAU GN 875

Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc
GN 876 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, avec filetage à visser Type: AC - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1

GN 876

Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, avec filetage à visser