JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880 Bouchons de vidange d'huile

Photo

GN 880 Bouchons de vidange d'huile Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier
GN 880 Bouchons de vidange d'huile Matériau: ST - Acier GN 880 Bouchons de vidange d'huile Matériau: MS - Laiton

Description du produit

Information

Les bouchons de vidange d'huile GN 880 peuvent être utilisés pour vidanger de l'huile non pressurisé. Et dans certaines conditions, également pour la vidange à vide.

Le débit (l/min.) dépend de la viscosité du milieu, de la quantité de remplissage et de la température. Valeurs de référence disponibles sur demande.

Les autres caractéristiques sont les suivantes :

  • manipulation facile et sécurisée
  • débit optimal
  • résistance aux pressions élevées (jusqu'à 100 bars)
  • résistance aux températures élevées (-30 °C à +120 °C, pour une courte période jusqu'à 180 °C)
  • soumis à un test d'étanchéité 100 %

Spécifications

  • Corps de la valve
    • AcierST
      zingué, passivé bleu
    • LaitonMS

  • Plaque porte-valve
    • Laiton
    • Joint torique en caoutchouc FPM (Viton®)

  • Disque d'étanchéité DIN 7603 A
    Cuivre

  • Embout de protection
    Plastique (Polyamide PA)

  • Câble de retenue
    Inox

RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

  • autres matériaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 880 Bouchons de vidange d'huile schéma

Options d'article/Tableau

Type

Kavec embout de protection en plastique et câble de retenue
Afficher/Masquer colonnes
d1
Acier

Laiton
d2d3
Filetage de raccordement
pour GN 880.1
d4e ≈l1l2l3A/F
M 14 x 1,5G 1/4--20M22 x 1,52625,47,510,53122
M 16 x 1,5---22M22 x 1,52625,47,510,53122
-G 3/8--23M22 x 1,52625,47,510,53122
M 18 x 1,5---24M22 x 1,52625,48,510,53122
M 20 x 1,5---26M22 x 1,52631,28,510,53127
M 22 x 1,5---27M26 x 1,53031,28,5123227
-G 1/2--26M26 x 1,53031,28,5123227
--M 24 x 1,5-29M26 x 1,53034,79123230
--M 26 x 1,5G 3/432M26 x 1,530379123232
--M 30 x 1,5-36M26 x 1,53041,69123236
---G 139M26 x 1,53047,39123241

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage fin d1 (Acier)
Filetage en pouces d1 (Acier)
Filetage fin d1 (Laiton)
Filetage en pouces d1 (Laiton)
Matériau


Type

Description du fonctionnement

Description of function GN 880

Après avoir retiré l'embout de protection imperdable maintenu par un câble de retenue, visser les connector pieces GN 880.1 correspondants.

Lorsque le connecteur est vissé, la plaque s'ouvrira et l'huile se videra alors à travers le tuyau dans un récipient.

Retirer le connecteur une fois l'huile vidangée. La plaque s'abaissera et fermera la sortie de vidange.

Le conteneur avec le bouchon d'huile de vidange est à nouveau prêt pour un remplissage.

Autres avantages des bouchons de vidange d'huile GN 880 :

  • Aucun risque de brûlures provoquées par de l'huile chaude
  • Aucune saleté due à une vidange d'huile non contrôlée
  • Rapides et faciles

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,26
plus TVA 3,09 €
brute 19,35 €
En stock
Poids: 0,054 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84818073
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 880-G1/4-ST-KGN 880-M14x1,5-ST-KGN 880-M16x1,5-ST-KGN 880-G3/8-ST-KGN 880-M18x1,5-ST-KGN 880-M20x1,5-ST-KGN 880-M22x1,5-ST-KGN 880-G1/2-ST-KGN 880-M24x1,5-MS-KGN 880-M26x1,5-MS-KGN 880-G3/4-MS-KGN 880-M30x1,5-MS-KGN 880-G1-MS-K

Ceci pourrait également vous intéresser...