GN 740 Bouchons filetés Plastique, rouge/avec symbole de vidange DIN

GN 740 Bouchons filetés avec symbole de vidange DIN, plastique, rouge, étanchéité par chevauchement
ELESA Original design
code: TSD.

Description du produit

Les bouchons filetés GN 740 sont généralement fournis sous forme de bouchons de vidange de couleur rouge.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • rouge
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 740 Bouchons filetés avec symbole de vidange DIN, plastique, rouge, étanchéité par chevauchement schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d1d2e1l1l2s1
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-1521,591619
G 1/4M 14 x 1,5--1521,591619
G 3/8M 16 x 1,5--172591622
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-20,529,5111826
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,52536,5122032
G 1M 35 x 1,5--3144132238
G 1 1/4M 40 x 1,5--3852,5142446
G 1 1/2---4663152655

Configuration et prix

Filetage en pouces d1
Filetage fin d1
Filetage en pouces d1
Filetage fin d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,98
plus TVA 0,19 €
brute 1,17 €
En stock
ELESA Code: 59972
Description: TSD.1/8 ROSSO
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.